20083601
1222260
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 45,1939 Ft |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.0 mm |
| B | 0.039 in |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 1.575 in |
| D | 40.0 mm |
| E | 0.394 in |
| E | 10.0 mm |
| F | 5.5 mm |
| F | 0.217 in |
| G | 1.969 in |
| G | 50.0 mm |
| Szakítószilárdság | 12.0 kg-f |
| Típus | InnoLock |
| Eltávolíthatóság | Lehúzható füllel |
| Szín | Fehér |
| Termék anyaga | PP |
| Szíj anyaga | PP |
| Záró mechanizmus | Metal Locking Jaw |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz