A fix kompressziós nyelves zárak megfelelnek az IP65 szabványnak, és fekete porszórt cinköntvényből készülnek. 6 mm-es behúzást biztosítanak. Ha a kulcsot 90 fokkal elfordítja, a nyelv a zárt helyzetbe fordul. Ha a kulcsot 180 fokkal fordítja el, a nyelv a rögzítés állásba kerül. A zár jó behúzást és jó zajszigetelést biztosít; különböző fejekkel és zárási mélységekkel rendelhető
Sorozat szám: SR5551
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Maximális összenyomás | Teljes hossz | Rögzítés iránya | Foglalat magassága | Nyelv anyaga | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Balos
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Vasúti kulcs
 | |||
| 7.811,0888 Ft - 8.678,9876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Balos
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
8 mm háromszög kulcs
 | ||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Balos
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
8 mm négyzetes kulcs
 | |||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Balos
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
5 mm dupla bites kulcs
 | |||
| 13.907,5349 Ft - 21.633,9431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Háromszög alakú kulcs
 | ||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 1 Raktáron | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Acél
 | 
Nincs kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Hornyolt kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Négyzetes kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | 1 Raktáron | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Dupla bites kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Háromszög alakú kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Háromszög alakú kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Vasúti kulcs
 | ||
| 11.855,956 Ft - 18.442,5986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Dupla bites kulcs
 | ||
| 1.593,7029 Ft - 2.479,0934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Cinköntvény
 | 
Háromszög alakú kulcs
 | ||
| 4.324,9003 Ft - 6.054,8604 Ft | 75 Raktáron | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Cinköntvény
 | 
Dupla bites kulcs
 | ||
| 14.318,7882 Ft - 22.273,6674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Háromszög alakú kulcs
 | ||
| 4.096,5193 Ft - 7.495,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Jobbos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Acél
 | 
3 mm dupla bites kulcs
 | ||
| 13.907,5349 Ft - 21.633,9431 Ft | 4 Raktáron | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Négyzetes kulcs
 | ||
| 11.455,0289 Ft - 17.818,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Vasúti kulcs
 | ||
| 11.455,0289 Ft - 17.818,9339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.756 in
 
19.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Balos
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
Négyzetes kulcs
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz