Menü Keresés

Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic

Gyártás alatt

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Valódi, nagy stabilitású üveget kínál.Karcolásbiztos.A plomba egy horonyba van helyezve, ezért nem veszhet el.A horonykialakítás megakadályozza a tömítés kioldását a nézőüveg meghúzásakor. Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR6580

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D L Menetméret Menetszabvány Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 1/4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M27
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 3/4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M33
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M40
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 1-1/4
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M26
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M42
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 1/2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
G 3/8
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 1/4 20.0 mm Alumínium

10211267


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1/4
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M27 32.0 mm Alumínium

10211229


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M27
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M14 20.0 mm Alumínium

10211182


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M14
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 3/4 32.0 mm Alumínium

10211298


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 3/4
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M33 40.0 mm Alumínium

10211236


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M33
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M40 50.0 mm Alumínium

10211243


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M40
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M20 26.0 mm Alumínium

10211205


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616991099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 1-1/4 50.0 mm Alumínium

10211311


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1-1/4
  • Anyag
    Alumínium
  • Price per piece incl VAT
    32025.4182 HUF
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M26 32.0 mm Alumínium

10211212


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M26
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M42 50.0 mm Alumínium

10211250


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M42
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 1/2 36.0 mm Alumínium

10211281


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1/2
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 1 40.0 mm Alumínium

10211304


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 1
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic G 3/8 22.0 mm Alumínium

10211274


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    G 3/8
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099
Folyadékszint jelző sapkák - Prismatic M16 22.0 mm Alumínium

10211199


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Anyag
    Alumínium
  • Vámtarifaszám
    7616999099