Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.420,022 Ft - 7.420,022 Ft | 38 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.960,2139 Ft - 2.960,2139 Ft | 28 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10424902 | 2.326,9639 Ft - 2.326,9639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|
18.872,6894 Ft - 18.872,6894 Ft | 33 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
3.107,8766 Ft - 4.301,56 Ft | 144 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.521,6636 Ft - 2.521,6636 Ft | 80 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1.400,658 Ft - 1.544,5714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.586,4496 Ft - 2.586,4496 Ft | 60 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.326,9639 Ft - 2.326,9639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
19.609,2405 Ft - 85.397,7177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.614,5845 Ft - 9.055,4434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10206843 | 2.010,8571 Ft - 4.409,467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
10420454 | 18.858,9858 Ft - 18.858,9858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
4.668,8785 Ft - 4.668,8785 Ft | 10 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12.325,8185 Ft - 39.382,3417 Ft | 20 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5.185,5376 Ft - 5.185,5376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.265,4738 Ft - 2.265,4738 Ft | 166 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | 64 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
5.602,6186 Ft - 22.768,566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10606261 | 8.893,2807 Ft - 8.893,2807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz