Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.586,4496 Ft - 2.586,4496 Ft | 74 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.326,9639 Ft - 2.326,9639 Ft | 18 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
||
2.265,4738 Ft - 2.265,4738 Ft | 46 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10206843 | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | 64 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10420454 | 18.858,9858 Ft - 18.858,9858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
3.020,0162 Ft - 3.020,0162 Ft | 1 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7.442,2775 Ft - 7.442,2775 Ft | 28 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.854,5249 Ft - 2.039,9774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10414910 | 7.367,141 Ft - 7.367,141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.621,3342 Ft - 2.621,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
7.420,022 Ft - 7.420,022 Ft | 58 Raktáron |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2.960,2139 Ft - 2.960,2139 Ft | 64 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
12.479,1527 Ft - 12.479,1527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6.685,5625 Ft - 6.685,5625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
4.668,8785 Ft - 18.547,5442 Ft | 5 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4.850,8267 Ft - 4.850,8267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18.872,6894 Ft - 18.872,6894 Ft | 33 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
5.415,8732 Ft - 5.415,8732 Ft | 42 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz