A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Sorozat szám: SR5590
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Anyag | Zsanér típusa | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.609,2405 Ft - 75.905,6169 Ft | 129 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.451,6548 Ft - 1.596,8203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10.516,1781 Ft - 14.555,2625 Ft | 10 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Acél
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
60.774,0892 Ft - 187.542,0479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Alumínium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3.849,4165 Ft - 5.031,8578 Ft | 23 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Acél
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz