10328583
078133069999
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 2.157,8253 Ft |
50 + | 1.398,1252 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Foglalat átmérője | 0.591 in |
---|---|
Foglalat átmérője | 15.0 mm |
Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
Teljes magasság | 0.303 in |
Teljes magasság | 7.7 mm |
Teljes hossz | 0.945 in |
Teljes hossz | 24.0 mm |
Kerék külső átmérője | 0.409 in |
Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
Teljes anyag | Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Polikarbonát;Szilikon olaj |
Szín | Fekete |
Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
Nyomaték | 0.95 N |
Nyomaték | 0.95 N |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz