Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 80.0 N 15.0 mm PC

Essentra cikkszám:

10317297

Gyártói cikkszám:

RFRT-PN5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 421,5049 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

421.505 Ft

1000 x 421,5049 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat átmérője 15.0 mm
Teljes magasság 7.6 mm
Teljes anyag Polikarbonát
Szín Kék
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 80.0 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot