Menü Keresés

Forgó retesz tartozékok

Raktáron

A forgózár tartozékok maximális biztonságot és kényelmet kínálnak a nyomással történő záráskor.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Szélesség Hossz Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
2.400,8278 Ft - 2.667,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
3.027,8965 Ft - 3.364,3295 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
2.313,8994 Ft - 2.570,9975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
361,8753 Ft - 402,087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
306,4176 Ft - 340,4617 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
2.467,8992 Ft - 2.742,1079 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
2.073,7306 Ft - 2.304,146 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
2.234,2776 Ft - 2.482,5293 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
97,728 Ft - 108,5867 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
35.0 mm
Szerelőkonzol
57,2759 Ft - 63,6375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.3 mm
14.4 mm
Rögzítőklipsz
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
744,3653 Ft - 744,3653 Ft 147 Raktáron
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
1.986,393 Ft - 2.207,1014 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
2.073,7306 Ft - 2.304,146 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
2.400,8278 Ft - 2.667,5864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
2.640,5072 Ft - 2.933,8979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • / 2
Rugós kábel M6 1000.0 mm Acél Galvanizált

20068288


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acél

20068226

Ártartomány
2.667 Ft - 2.400 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1500.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acél

20068332

Ártartomány
3.364 Ft - 3.027 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acél

20068271


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
Rugós kábel M6 1500.0 mm Acél Galvanizált

20068257

Ártartomány
2.570 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1500.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Csavar M8 25.4 mm 38.1 mm Acél

20080563

Ártartomány
402 Ft - 361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    38.1 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Menetméret
    M8
  • Kompatibilitás
    Mini Rotary Latch
  • Típus
    Bolt
Rugós kábel M6 2000.0 mm Acél Galvanizált

20068301


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Csavar M8 25.4 mm 40.0 mm Acél

20080556

Ártartomány
340 Ft - 306 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    40.0 mm
  • Szélesség
    25.4 mm
  • Menetméret
    M8
  • Kompatibilitás
    Mini Rotary Latch
  • Típus
    Bolt
Rugós kábel M6 1000.0 mm Acél Galvanizált

20068240

Ártartomány
2.742 Ft - 2.467 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acél

20068318

Ártartomány
2.304 Ft - 2.073 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Rugós kábel M6 2000.0 mm Acél Galvanizált

20068264

Ártartomány
2.482 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Szerelőkonzol 35.0 mm 20.0 mm Acél

10134627

Ártartomány
108 Ft - 97 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    35.0 mm
  • Szélesség
    20.0 mm
  • Furatméret
    6.5 mm
  • Típus
    Szerelőkonzol
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Rögzítőklipsz 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Ártartomány
63 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    14.4 mm
  • Szélesség
    6.3 mm
  • Furatméret
    6.3 mm
  • Típus
    Rögzítőklipsz
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Csavar M6 12.5 mm 38.0 mm Acél

10561010


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    38.0 mm
  • Szélesség
    12.5 mm
  • Menetméret
    M6
  • Kompatibilitás
    Electric Rotary Latch
  • Típus
    Bolt
Csavar M10 28.7 mm 52.3 mm Acél

20080570

Ártartomány
744 Ft - 744 Ft

Készletszintek
147 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz
    52.3 mm
  • Szélesség
    28.7 mm
  • Menetméret
    M10
  • Kompatibilitás
    Rotary Latch
  • Típus
    Bolt
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Acél

20068219

Ártartomány
2.207 Ft - 1.986 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Acél

20068325

Ártartomány
2.304 Ft - 2.073 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1500.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Rugós kábel M6 1500.0 mm Acél Galvanizált

20068295


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1500.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
Rugós kábel 1500.0 mm Acél Galvanizált

20068356

Ártartomány
2.667 Ft - 2.400 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    1500.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable with Spring
  • Vámtarifaszám
    8301409000
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Acél

20068233

Ártartomány
2.933 Ft - 2.640 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz
    2000.0 mm
  • Szélesség
    5.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Furatméret
    4.0 mm
  • Típus
    Cable without Spring