A beltéri vagy kültéri ajtók, motorháztetők vagy rekeszek távnyitásával a forgó zárak maximális biztonságot és kényelmet kínálnak egyetlen benyomással.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Meghajtókar típusa | Rögzítés iránya | Befejezés | Rögzítés típusa | Hossz | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 2.279,1804 Ft - 2.532,4226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 2.500,1504 Ft - 2.777,9449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 2.202,1066 Ft - 2.446,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 2.727,9545 Ft - 3.031,0605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 2.202,1066 Ft - 2.446,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 3.357,2634 Ft - 3.730,2926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Balos
|
Galvanizált
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 2.500,1504 Ft - 2.777,9449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 2.202,1066 Ft - 2.446,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 3.711,3119 Ft - 3.711,3119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 4.583,6549 Ft - 4.583,6549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Balos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 2.377,2331 Ft - 2.641,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 2.727,9545 Ft - 3.031,0605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 3.474,7723 Ft - 3.860,8582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Jobbos
|
Galvanizált
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 2.727,9545 Ft - 3.031,0605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Balos
|
Galvanizált
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 3.711,3119 Ft - 3.711,3119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Balos
|
Galvanizált
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz