A vízszintes gyorsrögzítők kialakítása alacsony, fogantyújuk párnázott, és horganyzott alkatrészeik ellenállnak a korróziónak. A fogantyú és a lefogórúd ellenkező irányban mozogva erős befogást tesznek lehetővé.
Sorozat szám: SRG0004
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | A rúd alatti magasság | Talp típus | Fogantyú típusa | Teherbírás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.152,2603 Ft - 11.152,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 5.895,5626 Ft - 6.549,5274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.614 in
15.6 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 12.273,9121 Ft - 12.273,9121 Ft | 1 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 5.833,4653 Ft - 5.950,9519 Ft | 1 Raktáron |
Acél
|
0.906 in
23.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 5.327,2149 Ft - 5.917,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.276 in
32.4 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 3.574,2759 Ft - 3.970,9686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 3.191,9393 Ft - 3.545,5358 Ft | 8 Raktáron |
Acél
|
0.614 in
15.6 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 11.030,1215 Ft - 11.030,1215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 14.133,788 Ft - 14.133,788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
1.22 in
31.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 20.800,2684 Ft - 20.800,2684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
3.228 in
82.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 8.592,0362 Ft - 8.592,0362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 5.744,6324 Ft - 5.744,6324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
1.22 in
31.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 4.025,5146 Ft - 4.025,5146 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.63 in
16.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 4.182,1196 Ft - 4.182,1196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
Peremes
|
Egyenes fogantyú
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz