A furatélvédő szalagok a kívánt hosszra vághatók és a panelfurat köré vagy a panelélekre helyezhetők. Különböző csomagolási és anyagopciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR1712
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis panelvastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.211,8224 Ft - 271.211,8224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 879,1989 Ft - 879,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 22.237,5256 Ft - 22.237,5256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 249.370,1055 Ft - 249.370,1055 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 694,6612 Ft - 694,6612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 25.203,866 Ft - 25.203,866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 73.549,5058 Ft - 73.549,5058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 36.244,1126 Ft - 36.244,1126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 880,9951 Ft - 880,9951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 44.220,9367 Ft - 44.220,9367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 32.941,549 Ft - 32.941,549 Ft | 17 Raktáron |
|
|
||
| 28.608,9287 Ft - 28.608,9287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 117.829,663 Ft - 117.829,663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 33.390,9366 Ft - 33.390,9366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 17.870,594 Ft - 17.870,594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 17.939,0764 Ft - 17.939,0764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 47.514,0977 Ft - 47.514,0977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
| 872,112 Ft - 872,112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 185,8006 Ft - 185,8006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1.108,657 Ft - 1.108,657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz