Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.
Anyag: LDPE Szín: Narancs Sorozat szám: SR1160
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | á1 | m | Kompatibilis menetméretek (mind) | á | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8086 Ft - 30,9817 Ft | 23800 Raktáron |
Narancs
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 21,6591 Ft - 28,0708 Ft | 243 Raktáron |
Narancs
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 30,2297 Ft - 39,4031 Ft | 39400 Raktáron |
Narancs
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 22,7818 Ft - 29,6303 Ft | 558 Raktáron |
Narancs
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 25,6432 Ft - 33,3731 Ft | 400 Raktáron |
Narancs
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 36,3633 Ft - 47,4084 Ft | 2807 Raktáron |
Narancs
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 30,2297 Ft - 39,4031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Narancs
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 21,0431 Ft - 27,3431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Narancs
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 21,5496 Ft - 28,0708 Ft | 17050 Raktáron |
Narancs
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 39,43 Ft - 51,3592 Ft | 3950 Raktáron |
Narancs
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz