Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz Poliamid 6/6

Collar spacer is comprised of two separate parts the pin (CSP Series) and the retainer (CSR). The pin locks into the bottom retainer to capture PCB. Combination of the two mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. Binder head screw is recommended but not required. Mating part CSP8-01.
Essentra cikkszám:

10153413

Gyártói cikkszám:

CSR8-591-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Bepattanós, fix
Típus Rögzítő
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot