10344460
1440263
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 124 | 1.453,3277 Ft |
125 - 249 | 1.372,5887 Ft |
250 + | 1.291,8496 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 0.315 in |
---|---|
Menethossz | 8.0 mm |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Fejátmérő | 6.0 mm |
Fejátmérő | 0.236 in |
Szín | Világosbarna |
Anyag | PPS |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Speciális alacsony fej |
Maximális hőmérséklet | 200 °C |
Maximális hőmérséklet | 392 °F |
Menetméret | M3 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz