10344491
1440266
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 124 | 1.163,3494 Ft |
125 - 249 | 1.098,7167 Ft |
250 + | 1.034,084 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 0.787 in |
---|---|
Menethossz | 20.0 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fejátmérő | 0.315 in |
Fejátmérő | 8.0 mm |
Szín | Világosbarna |
Anyag | PPS |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Speciális alacsony fej |
Maximális hőmérséklet | 392 °F |
Maximális hőmérséklet | 200 °C |
Menetméret | M4 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz