10344682
1440285
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 8.709,4361 Ft |
50 - 99 | 8.225,5728 Ft |
100 + | 7.741,7224 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menethossz | 30.0 mm |
---|---|
Menethossz | 1.181 in |
Fej hossza | 1.5 mm |
Fej hossza | 0.059 in |
Fejátmérő | 10.0 mm |
Fejátmérő | 0.394 in |
Szín | Világosbarna |
Anyag | PPS |
Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
Fejstílus | Speciális alacsony fej |
Maximális hőmérséklet | 200 °C |
Maximális hőmérséklet | 392 °F |
Menetméret | M6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz