Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 6.0 mm Reny Fekete

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Essentra cikkszám:

10345252

Gyártói cikkszám:

1440726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 685,4773 Ft
250 - 499 647,4031 Ft
500 + 609,316 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

34.274 Ft

50 x 685,4773 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 6.0 mm
Fej hossza 2.4 mm
Fejátmérő 5.5 mm
Szín Fekete
Anyag Reny
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Alacsony fej
Maximális hőmérséklet 105 °C
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot