Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M6 20.0 mm Reny Fekete

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Essentra cikkszám:

10345481

Gyártói cikkszám:

1440749

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.279,0762 Ft
125 - 249 1.208,0114 Ft
250 + 1.136,9595 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

31.977 Ft

25 x 1.279,0762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 20.0 mm
Fej hossza 4.4 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Szín Fekete
Anyag Reny
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Alacsony fej
Maximális hőmérséklet 105 °C
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot