10345719
1440772
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 2.805,0378 Ft |
| 50 - 249 | 2.649,201 Ft |
| 250 + | 2.493,377 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menethossz | 1.181 in |
|---|---|
| Menethossz | 30.0 mm |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fejátmérő | 9.0 mm |
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Reny |
| Meghajtás típusa | Csillagmenetes hajtás |
| Fejstílus | Speciális alacsony fej |
| Maximális hőmérséklet | 221 °F |
| Maximális hőmérséklet | 105 °C |
| Menetméret | M5 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz