10374450
421000500002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 46,4946 Ft |
| 500 - 999 | 40,9224 Ft |
| 1000 + | 29,3261 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.217 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 5.5 mm |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Menetméret | M3 |
| Menethossz | 0.157 in |
| Menethossz | 4.0 mm |
| Nyílásmélység | 0.035 in |
| Nyílásmélység | 0.9 mm |
| Nyílásszélesség | 0.031 in |
| Nyílásszélesség | 0.8 mm |
| Csavar típusa | Gépipari csavar |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Szín | Natúr |
| Anyag | Poliamid |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz