Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M5 PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219331

Gyártói cikkszám:

170500800022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 76,7107 Ft
500 - 999 54,4628 Ft
1000 + 42,0724 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.671 Ft

100 x 76,7107 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 9.1 mm
Menetméret M5
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Nem felületkezelt
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot