Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10253007

Gyártói cikkszám:

462412

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4 - 19 14.194,9444 Ft
20 + 12.775,4499 Ft
Standard csomagolás: 4

A következő szorzatának a rendelése 4

Teljes ár:

56.780 Ft

4 x 14.194,9444 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Talpátmérő 100.0 mm
Terhelési kapacitás 2000.0 kg
Menethossz 150.0 mm
Talp anyaga PA
Talp típus Swivel
Vámtarifaszám 3926909790
Szín Fekete
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Threaded Stud
Menet anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot