Menü Keresés

Géplábak - prémium

Raktáron

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
35 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csaphossz Menetméret Terhelési kapacitás Talpátmérő Megveszem
5.002,6124 Ft - 5.558,4587 Ft 36 Raktáron
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
5.876,3974 Ft - 6.529,3304 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
5.814,9873 Ft - 6.461,0989 Ft 1 Raktáron
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
15.447,6513 Ft - 17.164,0584 Ft 12 Raktáron
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
13.252,0033 Ft - 14.724,4491 Ft 36 Raktáron
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
9.378,9408 Ft - 10.421,0476 Ft 24 Raktáron
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
4.830,7132 Ft - 5.367,459 Ft 129 Raktáron
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
13.749,5782 Ft - 15.277,3086 Ft 16 Raktáron
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8.432,3429 Ft - 9.369,2675 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
5.910,6144 Ft - 6.567,3526 Ft 16 Raktáron
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13.094,8354 Ft - 14.549,8161 Ft 16 Raktáron
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
10253144 13.553,7468 Ft - 15.059,7186 Ft 20 Raktáron
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
5.674,5714 Ft - 6.305,0784 Ft 16 Raktáron
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
14.437,0573 Ft - 16.041,1739 Ft 20 Raktáron
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14.231,4345 Ft - 15.812,7032 Ft 20 Raktáron
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
  • / 2
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

10253212

Ártartomány
5.558 Ft - 5.002 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1000.0 kg
  • Csaphossz
    75.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

10253151

Ártartomány
6.529 Ft - 5.876 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1000.0 kg
  • Csaphossz
    75.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

10253236

Ártartomány
6.461 Ft - 5.814 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M20 Fekete

10253205

Ártartomány
17.164 Ft - 15.447 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    200.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

10253267

Ártartomány
14.724 Ft - 13.252 Ft

Készletszintek
36 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    200.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

10253175

Ártartomány
10.421 Ft - 9.378 Ft

Készletszintek
24 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    75.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 55.0 mm M8 Fekete

10252901

Ártartomány
5.367 Ft - 4.830 Ft

Készletszintek
129 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    55.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    400.0 kg
  • Csaphossz
    60.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

10253182

Ártartomány
15.277 Ft - 13.749 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

10253168

Ártartomány
9.369 Ft - 8.432 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1000.0 kg
  • Csaphossz
    125.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

10253243

Ártartomány
6.567 Ft - 5.910 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    75.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M16 Fekete

10253250

Ártartomány
14.549 Ft - 13.094 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M20 Fekete

10253144

Ártartomány
15.059 Ft - 13.553 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M12 Fekete

10253229

Ártartomány
6.305 Ft - 5.674 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    1000.0 kg
  • Csaphossz
    125.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M20 Fekete

10253199

Ártartomány
16.041 Ft - 14.437 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid
Nagy teherbírású állítható lábak 100.0 mm M20 Fekete

10253274

Ártartomány
15.812 Ft - 14.231 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    100.0 mm
  • Terhelési kapacitás
    2000.0 kg
  • Csaphossz
    150.0 mm
  • Talp anyaga
    Poliamid