Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes átmérő | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.283,6137 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Alumínium
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | ||
| 469,4371 Ft - 1.632,267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 498,7769 Ft - 1.715,4399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.52 in
 
13.2 mm
 | ||
| 974,3338 Ft - 3.170,9646 Ft | 63 Raktáron | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 1.026,8936 Ft - 3.566,0356 Ft | 1 Raktáron | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 1.124,2504 Ft - 3.659,6051 Ft | 15 Raktáron | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 1.820,9992 Ft - 5.011,1639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Alumínium
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 3.576,5418 Ft - 9.356,945 Ft | 5 Raktáron | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
Acél
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 2.640,5837 Ft - 7.329,6068 Ft | 159 Raktáron | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
7.087 in
 
180.0 mm
 | 
Acél
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 5.331,5353 Ft - 12.956,4951 Ft | 48 Raktáron | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Rozsdamentes acél
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 2.200,5001 Ft - 6.092,4108 Ft | 2 Raktáron | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Acél
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 528,1167 Ft - 1.829,8025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | ||
| 1.875,2429 Ft - 6.092,4108 Ft | 31 Raktáron | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 440,111 Ft - 1.517,9043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 1.595,8918 Ft - 5.208,6993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 1.760,4029 Ft - 4.886,4046 Ft | 90 Raktáron | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | ||
| 1.584,3502 Ft - 5.499,8043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
Alumínium
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 498,7769 Ft - 1.715,4398 Ft | 32 Raktáron | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Acél
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 4.839,1672 Ft - 15.854,8234 Ft | 17 Raktáron | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
304 Rozsdamentes acél
 | 
0.772 in
 
19.6 mm
 | ||
| 2.933,9956 Ft - 8.140,542 Ft | 136 Raktáron | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Acél
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz