A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707,6611 Ft - 2.103,6052 Ft | 484 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
428,126 Ft - 1.274,2993 Ft | 103 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.006,5607 Ft - 3.165,5214 Ft | 1 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fenolos
|
||
596,1479 Ft - 1.769,8602 Ft | 155 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
118,6863 Ft - 328,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
614,0078 Ft - 614,0078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
923,1523 Ft - 923,1523 Ft | 70 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
720,3931 Ft - 862,0813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
329,0254 Ft - 982,0195 Ft | 249 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
410,3994 Ft - 1.213,6184 Ft | 270 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
291,9076 Ft - 864,7031 Ft | 200 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
633,4522 Ft - 2.055,7718 Ft | 64 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
Fenolos
|
||
942,4809 Ft - 942,4809 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
479,4409 Ft - 1.426,0017 Ft | 250 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
442,2403 Ft - 442,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
594,3234 Ft - 1.719,2928 Ft | 400 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
498,8735 Ft - 498,8735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
1.080,9561 Ft - 3.216,0888 Ft | 15 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
262,3754 Ft - 752,9968 Ft | 1020 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
602,4999 Ft - 718,408 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz