Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291,9076 Ft - 864,7031 Ft | 90 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
590,3982 Ft - 590,3982 Ft | 158 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
825,2872 Ft - 1.733,103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenolos
|
||
448,6974 Ft - 448,6974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
149,0857 Ft - 488,5395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
247,5279 Ft - 371,4515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
602,4999 Ft - 718,408 Ft | 83 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
3.166,4686 Ft - 3.215,0081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Anyacsavar
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
710,3303 Ft - 849,0338 Ft | 8 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
1.096,0195 Ft - 1.306,2038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
878,2093 Ft - 1.044,9658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
1.918,397 Ft - 2.285,8772 Ft | 4 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
614,0078 Ft - 614,0078 Ft | 5 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
3.121,9731 Ft - 3.171,2333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Anyacsavar
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
353,7861 Ft - 1.271,8178 Ft | 16 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
3.086,7051 Ft - 3.135,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
388,6916 Ft - 1.372,7556 Ft | 40 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
757,8277 Ft - 757,8277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz