Menü Keresés

Gombos menetes anyák - Kwik nut

Raktáron

A hatlapú csavaranya menetes szárakra nyomható. Telepítéshez nyomja le a menetes rögzítőt a kívánt helyre, majd rögzítse egy 180 fordulattal

Sorozat szám: SR2305

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Laptávolság Külső átmérő Teljes magasság Megveszem
34,5518 Ft - 44,9201 Ft 500 Raktáron
M3
7.0 mm
8.2 mm
4.0 mm
10215296 36,4047 Ft - 49,893 Ft 8000 Raktáron
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
10215319 52,9585 Ft - 57,1958 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
48,2173 Ft - 52,073 Ft 5629 Raktáron
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
Gyorsillesztésű anya M3 7.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

10215289

Ártartomány
44 Ft - 34 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    7.0 mm
  • Külső átmérő
    8.2 mm
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Peremmagasság
    1.5 mm
  • Menetméret
    M3
Gyorsillesztésű anya M4 8.0 mm PA66 Fekete

10215296

Ártartomány
49 Ft - 36 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    8.0 mm
  • Külső átmérő
    9.6 mm
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Peremmagasság
    2.1 mm
  • Menetméret
    M4
Gyorsillesztésű anya M6 12.7 mm PA66 Fekete

10215319

Ártartomány
57 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    12.7 mm
  • Külső átmérő
    15.0 mm
  • Teljes magasság
    6.9 mm
  • Peremmagasság
    2.5 mm
  • Menetméret
    M6
Gyorsillesztésű anya M5 10.0 mm PA66 Fekete

10215302

Ártartomány
52 Ft - 48 Ft

Készletszintek
5629 Raktáron
Tulajdonságok
  • Laptávolság
    10.0 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    5.8 mm
  • Peremmagasság
    2.5 mm
  • Menetméret
    M5