20819729
20819729
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 5.0 |
l2 | 0.9 |
h1 | 1.50 |
Torx méret | TX-8 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Fej típusa | Torx Head |
Anyag | PEEK |
Meghajtó mérete | TX-8 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz