Menü Keresés

Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Bézs

Countersunk Head Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance, chemical resistance and thermal stability. Countersunk design allows the screw to sit flush, or below to the surface, which creates a clean finish. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra cikkszám:

20819774

Gyártói cikkszám:

20819774

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Torx méret TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Torx Head
Anyag PEEK
Meghajtó mérete TX-10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot