Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20819996
20819996
Mennyiség | Egységár |
---|
d1 | M6 |
---|---|
l1 ±0.2 | 8.0 |
d2 | 12.0 |
l2 | 2.0 |
h1 | 3.00 |
Torx méret | TX-30 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Szín | Bézs |
Fej típusa | Torx Head |
Anyag | PEEK |
Meghajtó mérete | TX-30 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz