Menü Keresés

Countersunk Screw Belső kulcsnyílású M4 8.0 8.0 PEEK Bézs

A süllyesztett hatlapfejű csavar úgy van kialakítva, hogy a felülettel síkban üljön, és a precíz összeszereléshez alacsony profilú kivitelű legyen. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20833862

Gyártói cikkszám:

20833862

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Szín Bézs
Fej típusa Belső kulcsnyílású
Anyag PEEK
Meghajtó mérete 2.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot