Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854,8932 Ft - 854,8932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 449,4578 Ft - 629,2381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 847,0627 Ft - 2.078,0214 Ft | 88 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Piros
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 1.037,2276 Ft - 1.452,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 535,9028 Ft - 750,2471 Ft | 28 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 5.358,9301 Ft - 7.502,5273 Ft | 12 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Kék
|
Műanyag
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 1.037,2276 Ft - 3.569,9344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Piros
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 101,8254 Ft - 244,0342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
Polimer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 345,7518 Ft - 484,0358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 3.872,2726 Ft - 5.421,1816 Ft | 24 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Kék
|
Műanyag
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 305,4483 Ft - 734,2342 Ft | 1167 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
Sárgaréz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 276,5819 Ft - 387,2202 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 339,3808 Ft - 815,2238 Ft | 303 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2.239,9358 Ft - 5.381,5429 Ft | 100 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1.555,8134 Ft - 2.178,1472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Fehér
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 224,7148 Ft - 314,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 193,617 Ft - 193,617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 538,962 Ft - 538,962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.359,0388 Ft - 1.359,0388 Ft | 286 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6.783,4481 Ft - 6.783,4481 Ft | 3 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz