Menü Keresés

Gumi ütközők

Gyártás alatt

Ezek a gumi ütközők dupla belső vagy dupla külső opcióval rendelkeznek. Fekete galvanizált acélból és gumiból készülnek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Magasság Talp hossza Hossz Megveszem
21.583,7771 Ft - 23.981,9741 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
168.0 mm
168.0 mm
10306222 5.811,9566 Ft - 6.457,7274 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
136.0 mm
136.0 mm
20.904,1005 Ft - 23.226,7779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
168.0 mm
168.0 mm
14.773,82 Ft - 16.415,3547 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
136.0 mm
136.0 mm
Ütköző Négyszögletes M12 200.0 mm 100.0 mm Acél;Gumi

10306239

Ártartomány
23.981 Ft - 21.583 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Rubber Stop
  • Hossz
    168.0 mm
  • Talp hossza
    168.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    4016999190
Ütköző Négyszögletes M10 150.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

10306222

Ártartomány
6.457 Ft - 5.811 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Rubber Stop
  • Hossz
    136.0 mm
  • Talp hossza
    136.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    4016999190
Ütköző Négyszögletes 200.0 mm 100.0 mm Acél;Gumi

10306215

Ártartomány
23.226 Ft - 20.904 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Rubber Stop
  • Hossz
    168.0 mm
  • Talp hossza
    168.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    4016999190
Ütköző Négyszögletes 150.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

10306208

Ártartomány
16.415 Ft - 14.773 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    Rubber Stop
  • Hossz
    136.0 mm
  • Talp hossza
    136.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    4016930090