A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.
A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0009
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | h | Menetméret | D | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,8171 Ft - 30,8266 Ft | 5000 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 37,6488 Ft - 58,5648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 39,6342 Ft - 61,6532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
½
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 39,6342 Ft - 61,6532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 39,6342 Ft - 61,6532 Ft | 3000 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
⅝
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 41,6122 Ft - 64,7301 Ft | 20250 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
24
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 14,4456 Ft - 22,4679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.744 in
18.9 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
19
|
1.535 in
39.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 14,9786 Ft - 23,3001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
21
|
1.516 in
38.5 mm
|
SAE J2044
|
||
| 7,8689 Ft - 12,2406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1/4 in
|
1.22 in
31.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 19,8171 Ft - 30,8266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz