Menü Keresés

Hatszögletű anya TR40 x 14 60.0 Acél

A hatszögletű acél anya biztonságos fogást biztosít, és megakadályozza a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez, rögzítési és zár funkciókhoz használják. Jobbmenetes, és olyan alkalmazásokban használható, ahol nagyfokú szilárdság és tartósság szükséges.
Essentra cikkszám:

20148553

Gyártói cikkszám:

20148553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 22.891,325 Ft
10 - 19 20.602,50 Ft
20 - 49 19.458,60 Ft
50 - 99 18.314,70 Ft
100 + 17.166,70 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

22.891 Ft

1 x 22.891,325 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR40 x 14
Menetindítás száma 2.0
d1 tol 7H 40.0
Menet 14.0
Menet iránya Jobbos
Érintkezőfelület 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Súly kg 0.893
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot