A belső menetes rögzítésre alkalmas távtartók közepén egy hengeres üreg fut keresztül. Az önmetsző csavar biztosan rögzíti a műanyag távtartót. A távtartó több hosszban, számos csavarmérethez kapható.
Sorozat szám: SR2791
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Laptávolság | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8774 Ft - 27,0122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 15,3544 Ft - 18,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,3919 Ft - 17,7665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 20,2399 Ft - 24,9874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,7219 Ft - 29,2862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 31,8862 Ft - 39,3678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 24,044 Ft - 29,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 19,5382 Ft - 24,1207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 15,3544 Ft - 18,9591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,2296 Ft - 21,2677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,8609 Ft - 30,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 21,3827 Ft - 26,3986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 35,5484 Ft - 43,8852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 19,3618 Ft - 23,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 147,9689 Ft - 182,6775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
#6
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 18,1346 Ft - 22,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 22,3184 Ft - 27,5529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 16,0293 Ft - 19,7874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,1701 Ft - 7,6197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz