Menü Keresés

Hatlapú Távtartó M4 18.0 9.0 7.0 PEEK

PEEK Hexagonal Spacer, with Female Threads, provides excellent chemical, flammability and heat resistance (up to 260°C). Ideal for high-performance applications in harsh conditions.
Essentra cikkszám:

20767136

Gyártói cikkszám:

20767136

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 18.0
l2 9.0
A/F 7.0
Szín Bézs
Anyag PEEK
Távtartó alakja Hatlapú
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk UL94 V-0
Standard UL
Tensile strength N 116N/mm²

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot