PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers are precision components that ensure secure attachment and exact alignment in electrical and mechanical systems. They provide internal threads for reliable support in harsh conditions.
PEEK (Polyether ether ketone) has flame resistance, dimensional stability, and chemical and heat (up to 260C) resistance. It also has a high strength-to-weight ratio and little outgassing, which ensures consistent performance in sensitive applications.
These spacers are well-suited for electrical applications in aerospace, telecommunications and semiconductor manufacturing industries. Ideal for use in connectors, circuit boards and for equipment subject to harsh conditions. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0503
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d1 | l2 | l1 | A/F | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
7.5
|
15.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
3.0
|
6.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
7.5
|
15.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
9.0
|
18.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
3.0
|
6.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
5.0
|
10.0
|
8.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz