Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hatszögű távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Külső menetméret | Laptávolság | Menethossz | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
406,5773 Ft - 406,5773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
422,0694 Ft - 422,0694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
806,7941 Ft - 806,7941 Ft | 600 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
349,3122 Ft - 349,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
701,8971 Ft - 701,8971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
256,6096 Ft - 256,6096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
404,6213 Ft - 404,6213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
402,2209 Ft - 402,2209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
455,9398 Ft - 455,9398 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
576,9769 Ft - 576,9769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
519,0084 Ft - 519,0084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
474,6021 Ft - 474,6021 Ft | 68 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
482,5552 Ft - 502,5957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
463,4014 Ft - 463,4014 Ft | 8 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
383,6107 Ft - 383,6107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
736,293 Ft - 736,293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
239,5627 Ft - 239,5627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
245,5517 Ft - 245,5517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
212,3874 Ft - 212,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
238,6407 Ft - 238,6407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz