Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítőtüske anyaga | Teljes hossz | Teljes szélesség | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.106,8765 Ft - 2.671,9276 Ft | 73 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Tüske
|
||
| 1.825,3803 Ft - 4.397,764 Ft | 38 Raktáron |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 2.136,0703 Ft - 5.135,923 Ft | 36 Raktáron |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 3.165,2777 Ft - 7.610,3152 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 4.427,4924 Ft - 10.666,9173 Ft | 25 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 10300107 | 3.087,5949 Ft - 7.423,1763 Ft | 100 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
|
| 1.844,7805 Ft - 4.439,3505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 5.456,6862 Ft - 13.151,7059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 1.767,1114 Ft - 4.252,2117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 2.297,2545 Ft - 5.530,9941 Ft | 13 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 582,5796 Ft - 1.403,5417 Ft | 10 Raktáron |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Tüske
|
||
| 2.155,4978 Ft - 5.187,9061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acél
|
Leaf Hinge
|
||
| 9.496,8034 Ft - 23.078,7569 Ft | 40 Raktáron |
Acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
Leaf Hinge
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz