Menü Keresés

Hegesztőanya maszkolódugó

Raktáron

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

A hegesztőanyák menettel rendelkeznek, és létfontosságú, hogy a menetbe ne kerüljön be a porszórás vagy a felületkezelés. A maszkoló húzódugó termékcsaládunkat kifejezetten a nem menetes vagy menetes átmenő furatok maszkolásához terveztük, és ideálisak a hegesztőanyák maszkolásához.A húzófül gyors és könnyű eltávolítást tesz lehetővé.A dugó teste fogakkal rendelkezik, amelyek belekapnak a menetbe - ez biztosítja a pozitív illeszkedést, amely biztosan tartja a maszkolóegységet. Anyag: Szilikon Szín: Piros, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SRF0061

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D h Menet méret Szín d1 d2 Megveszem
51,1589 Ft - 51,1589 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Sárga
6.9 mm
7.8 mm
103,1607 Ft - 103,1607 Ft 350 Raktáron
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Piros
10.3 mm
11.9 mm
66,928 Ft - 66,928 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Kék
8.6 mm
9.9 mm
43,0279 Ft - 43,0279 Ft 1150 Raktáron
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Fekete
4.5 mm
5.5 mm
Hegesztőanya maszkolódugó (ID) Sárga Szilikon

10359686

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • 50.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Hegesztőanya maszkolódugó (ID) Piros Szilikon

10359709

Ártartomány
103 Ft - 103 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • 5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Hegesztőanya maszkolódugó (ID) Kék Szilikon

10359693

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • 5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Hegesztőanya maszkolódugó (ID) Fekete Szilikon

10359679

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1150 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • 4.0 mm
  • h1
    16.3 mm