Menü Keresés

Sapkás csavar M8 12.0 303 Rozsdamentes acél

Cap Screw with a low head and a hexagonal drive. Low head design reduces the screws head height space, which means no countersinking is required. Ideal for applications with minimal clearance.
Essentra cikkszám:

20754303

Gyártói cikkszám:

20754303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.868,5289 Ft
100 - 249 1.683,3223 Ft
250 - 749 1.494,00 Ft
750 + 1.308,7934 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.869 Ft

1 x 1.868,5289 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 4.7
h3 max 2.5
l1 12.0
r1 0.40
A/F 4.0
Torque to max.Nm 8.50
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot