20754365
20754365
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.971,4215 Ft |
| 100 - 249 | 1.773,8678 Ft |
| 250 - 749 | 1.576,314 Ft |
| 750 + | 1.378,7603 Ft |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 16.0 |
| h1 | 1.8 |
| H2 max | 6.0 |
| h3 max | 3.0 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 5.0 |
| Torque to max.Nm | 10.50 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz