Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1354
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | á2 | Kompatibilis névleges csőméretek | Fitting Shape | d1 | D | H | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.675,8608 Ft - 34.675,8608 Ft | 24 Raktáron |
19.449 in
494.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
1.209,1072 Ft - 1.452,3142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
2.139,4714 Ft - 5.598,0706 Ft | 384 Raktáron |
8.465 in
215.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
8.465 in
215.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
1.146,5257 Ft - 1.372,2219 Ft | 2 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
630,5938 Ft - 1.819,4059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
2
|
||
5.802,7126 Ft - 6.933,4115 Ft | 6 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
199,4779 Ft - 521,9096 Ft | 1277 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
||
2.627,9765 Ft - 2.627,9765 Ft | 140 Raktáron |
16.063 in
408.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
101,1081 Ft - 264,0737 Ft | 451 Raktáron |
2.295 in
58.3 mm
|
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
13.700,8059 Ft - 16.597,4936 Ft | 84 Raktáron |
15.433 in
392.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
1.436,9118 Ft - 1.436,9118 Ft | 100 Raktáron |
13.583 in
345.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
3.703,1562 Ft - 4.511,5415 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
658,8384 Ft - 1.725,8365 Ft | 100 Raktáron |
7.461 in
189.5 mm
|
|
Finned Profile
|
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz