A homokóra alakú gombok íves formájúak, amely szilárd fogási felületet biztosít, és kényelmes is. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Gomb anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.664,0854 Ft - 15.717,5478 Ft | 9 Raktáron |
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Female
|
Acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5.137,3901 Ft - 14.233,7604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Rozsdamentes acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5.957,7524 Ft - 16.512,6358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Rozsdamentes acél
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6.887,2677 Ft - 23.220,7678 Ft | 6 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Acél
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 16.308,5176 Ft - 40.671,5208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6.129,1061 Ft - 20.647,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Female
|
Acél
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10209639 | 5.618,5272 Ft - 15.567,8569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Female
|
Rozsdamentes acél
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 9.630,2311 Ft - 32.462,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Female
|
Acél
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7.454,3267 Ft - 20.647,6585 Ft | 35 Raktáron |
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Female
|
Rozsdamentes acél
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8.676,9723 Ft - 29.241,21 Ft | 10 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Acél
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 4.100,8848 Ft - 5.541,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Female
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11.613,9636 Ft - 28.962,7223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Rozsdamentes acél
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 8.063,2752 Ft - 22.352,7018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Rozsdamentes acél
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 14.364,1565 Ft - 42.645,8664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M12
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12.386,828 Ft - 36.766,1318 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Female
|
Acél
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12.768,2752 Ft - 31.849,5468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Female
|
Rozsdamentes acél
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 4.304,5405 Ft - 14.504,8797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
Acél
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5.541,7199 Ft - 13.831,0181 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
Female
|
Rozsdamentes acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14.465,3389 Ft - 36.065,8245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Female
|
Rozsdamentes acél
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz