20835323
20835323
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 20 - 99 | 592,6611 Ft | 
| 100 + | 539,157 Ft | 
| d1 | M6 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 | 
| d2 | 10.0 | 
| h1 | 3.9 | 
| l2 | 2.0 | 
| h2 | 1.6 | 
| w1 | 1.6 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Szín | Bézs | 
| Anyag | PEEK | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz