Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20835453
20835453
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 20 - 99 | 2.000,2314 Ft | 
| 100 + | 1.819,1405 Ft | 
| d1 | M8 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 35.0 | 
| d2 | 13.0 | 
| h1 | 5.0 | 
| l2 | 2.5 | 
| h2 | 2.0 | 
| w1 | 2.3 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Szín | Bézs | 
| Anyag | PEEK | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz