Az átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú-szerelvények elölről rögzíthetők, ergonomikus profiljuk esztétikus megjelenést és kényelmes használatot biztosít. Többféle kialakításukkal és anyagukkal sokféle környezetben számos feladatra alkalmasak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú anyaga | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.621,1014 Ft - 3.257,1033 Ft | 1430 Raktáron |
Poliamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4.532,2309 Ft - 5.665,288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2.457,3023 Ft - 3.052,7651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2.124,1641 Ft - 2.832,2189 Ft | 620 Raktáron |
Poliamid
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1.119,6228 Ft - 1.567,472 Ft | 115 Raktáron |
Alumínium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 438,0054 Ft - 486,6735 Ft | 8 Raktáron |
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.119,6228 Ft - 1.567,472 Ft | 410 Raktáron |
Acél
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.697,2005 Ft - 2.640,0873 Ft | 6 Raktáron |
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz