A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: EVA, SR 6449 Szín: Sárga, Fekete, Piros Sorozat szám: SR6110, SR1066
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,8204 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.488 in
12.4 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
| 47,9459 Ft - 166,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 42,7159 Ft - 133,0765 Ft | 500 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 183,5005 Ft - 287,9858 Ft | 680 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 85,336 Ft - 200,6545 Ft | 118 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 340,4678 Ft - 801,5782 Ft | 912 Raktáron |
1.228 in
31.2 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 65,8537 Ft - 180,9008 Ft | 17000 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 64,6762 Ft - 178,8216 Ft | 19950 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 136,554 Ft - 402,3485 Ft | 64281 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 94,1393 Ft - 146,5921 Ft | 529 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 128,0766 Ft - 299,2558 Ft | 58750 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 95,0977 Ft - 260,9547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 168,3993 Ft - 287,9858 Ft | 3187 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 56,845 Ft - 156,9887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 52,7925 Ft - 144,5127 Ft | 7750 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 573,7077 Ft - 737,1193 Ft | 50 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 47,2202 Ft - 111,2436 Ft | 65995 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 42,7022 Ft - 118,5213 Ft | 12920 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 118,8926 Ft - 204,813 Ft | 2029 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
| 463,2077 Ft - 606,1221 Ft | 17990 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz